配套产品
配套产品
型号: 09 18 014 7001
RIBBON CABLE
RIBBON CABLE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 扁平
AWG 28/7
PVC
电缆长度: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 014 7001
RIBBON CABLE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория System cabling
  • Элемент Bulk cables
  • Спецификация Not assembled
  • Тип кабеля Copper cable (flat)
Версия
  • Длина кабеля 30.48 m
  • Количество жил 14
  • Структура ядра AWG 28/7
Технические характеристики
  • Предельная температура
    -30 ... +105 °C 未移动
    -20 ... +105 °C 已移动
  • Полное сопротивление ‌100 Ω
  • Сопротивление изоляции при 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) 灰色
  • RoHS 符合
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
  • Законопроект 65 штата Калифорния 不包含
Спецификации и допуски
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 0.333 g
  • Вес нетто ‌ 21 g/m
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85444993
  • GTIN 5713140024380
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较