PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
09 18 020 7001
型号: 09 18 020 7001
RIBBON CABLE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 扁平
AWG 28/7
PVC
电缆长度: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 020 7001
RIBBON CABLE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
System cabling
Элемент
Bulk cables
Спецификация
Not assembled
Тип кабеля
Copper cable (flat)
Версия
Длина кабеля
30.48 m
Количество жил
20
Структура ядра
AWG 28/7
Технические характеристики
Предельная температура
-30 ... +105 °C unmoved
-20 ... +105 °C moved
Полное сопротивление
100 Ω
Сопротивление изоляции при 20 °C
≥ 20 MΩ x km
Свойства материала
Материал (кабель)
PVC
Цвет (кабель)
Grey
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Not contained
Спецификации и допуски
Допуски:
CE
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
1,325.313 g
Вес нетто
35 g/m
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85444993
GTIN
5713140024663
eCl@ss
27061801 Data and communication cable (copper)
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 08