电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
61 03 000 0141
型号: 61 03 000 0141
Kabelklemme f. Vollmetallhaube 9-37pol.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固夹
D-Sub 1 ... 4
电缆直径: 5 ... 7 mm
注释
比较
免费样品
型号: 61 03 000 0141
Kabelklemme f. Vollmetallhaube 9-37pol.
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
附件种类
电缆紧固夹
附件介绍
D-Sub 1 ... 4
技术参数
环境温度
-20 ... +90 °C
电缆直径
5 ... 7 mm
材料特性
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
商业数据
包装尺寸
10
净重
18.571 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140157231
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
下载
Connectors DIN 41 612
下载
Chapter Han-Modular®
下载
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling