配套产品
配套产品
型号: 09 62 000 5004
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
EMC版
Pg 13.5
夹持范围: 9 ... 13 mm
屏蔽直径: 6.5 ... 10.5 mm
材料(电缆接头): 金属
IP68
扳手规格: 22
注释
比较
型号: 09 62 000 5004
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Accessories
  • Тип аксессуара Cable gland
  • Описание аксессуаров EMC version
Технические характеристики
  • Размер под ключ 22
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP68
  • Размер Pg 13.5
  • Ассортимент зажимов 9 ... 13 mm
  • Диаметр экранирования 6.5 ... 10.5 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельные сальники) Metal
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
    Lead
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • Номер ECHA SCIP 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 34.4 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 74122000
  • GTIN 5713140072862
  • eCl@ss 27140803 Cable gland EMC (electrical installation)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431