配套产品
配套产品
型号: 09 14 000 9983
clamp short f.Gigabit and Shielded modul
clamp short f.Gigabit and Shielded modul

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固夹
电缆直径: 6 ... 10 mm
压铸锌
注释
比较
型号: 09 14 000 9983
clamp short f.Gigabit and Shielded modul
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 附件种类 电缆紧固夹
技术参数
  • 极限温度 -40 ... -85 °C
  • 电缆直径 6 ... 10 mm
材料特性
  • 材料(附件) 压铸锌
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 61373 类别 1 B 级
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 6.6 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140018952
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400