配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
1
型号: 09 14 000 6115
Han MODULAR COAXIAL CONTACT
Han MODULAR COAXIAL CONTACT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
同轴插针
用于电缆RG 58
额定电流: ≤1.5 A
铜合金
镀金
注释
比较
型号: 09 14 000 6115
Han MODULAR COAXIAL CONTACT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
1
产品详情
标识
  • 类别 Contacts
  • 插针类型 Coaxial contact
  • 插针端子介绍 for cables RG 58
版本
  • 接线方式 Solder termination
  • 接线方式 Solder / solder termination
  • 制造过程 Turned contacts
技术参数
  • 额定电流 ≤ 1.5 A
  • 同轴阻抗 50 Ω
材料特性
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针) Gold plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 2.78 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140018242
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522