配套产品
配套产品
Combinables
28
Accessories
7
Запасная часть
3
Контактные вставки
26
Frames
2
型号: 19 30 010 1270
Han 10 B BASE SURFACE LC
Han 10 B BASE SURFACE LC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: 10 B
低结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
2x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 30 010 1270
Han 10 B BASE SURFACE LC
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
28
Accessories
7
Запасная часть
3
Контактные вставки
26
Frames
2
产品详情
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® B
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Surface mounted housing
  • Тип Low construction
Версия
  • Размер 10 B
  • Версия Side entry
  • Количество кабельных вводов 2
  • Кабельный ввод 2x M20
  • Тип блокировки Double locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Области применения Standard hoods/housings for industrial connectors
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) 压铸铝
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) 粉末涂层
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 7037(土灰)
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Материал (фиксатор)
    聚碳酸酯 (PC)
    不锈钢
  • Цвет (стопорный элемент) RAL 7037(土灰)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 (запирающие рычаги) V-0
  • RoHS 符合
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Номер ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 47.2 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140125667
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较