配套产品
配套产品
Combinables
24
饰品
5
备件
4
插芯
34
Frames
2
型号: 09 30 016 2295
Han B BASE SURFACE LC 1 LEVER
Han B BASE SURFACE LC 1 LEVER

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
带金属保护盖
尺寸: 16 B
低结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
2x Pg 21
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 30 016 2295
Han B BASE SURFACE LC 1 LEVER
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
24
饰品
5
备件
4
插芯
34
Frames
2
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han® B
  • Typ krytu Panelový kryt
  • Popis krytu S kovovým krytem
  • Typ Nízké konstrukční provedení
Verze
  • Velikost 16 B
  • Verze Boční vstup
  • Počet kabelových vstupů 2
  • Kabelový vstup 2x Pg 21
  • Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
  • Han-Easy Lock® Ano
  • Oblast použití Standardní kryty pro průmyslové konektory
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
  • Povrch (kryt) Práškové lakování
  • Barva (kryt) RAL 7037 (prachová šedá)
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Materiál (zajišťovací prvek)
    Polykarbonát (PC)
    Nerezová ocel
  • Barva (zajišťovací prvek) RAL 7037 (prachová šedá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky) V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Číslo ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 325,8 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140046368
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较