配套产品
配套产品
Combinables
14
Accessories
1
Запасная часть
1
Контактные вставки
26
Frames
2
型号: 09 30 024 1220
Han B Base Surface LC 4 Pegs Thermoplast
Han B Base Surface LC 4 Pegs Thermoplast

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
带塑料保护盖
尺寸: 24 B
低结构
双锁扣(上壳)
边出线
1x Pg 21
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 30 024 1220
Han B Base Surface LC 4 Pegs Thermoplast
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
14
Accessories
1
Запасная часть
1
Контактные вставки
26
Frames
2
产品详情
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® B
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Surface mounted housing
  • Описание кабельного/блочного кожуха With thermo-plastic cover
  • Тип Low construction
Версия
  • Размер 24 B
  • Версия Side entry
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x Pg 21
  • Тип блокировки Double locking lever (on the hood)
  • Области применения Standard hoods/housings for industrial connectors
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Aluminium die-cast
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Powder-coated
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 7037 (dust grey)
  • Материал (уплотнение) NBR
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Nickel
    Naphthalene
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 310.2 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140047495
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors