配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
1
Accessories
1
Контактные вставки
102
Frames
1
型号: 09 62 003 0301
Han 3 EMC Base Panel 1 Lever
Han 3 EMC Base Panel 1 Lever

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
直式
尺寸: 3 A
单锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸锌
未涂装
未上漆
材料(密封件): PTFE
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 62 003 0301
Han 3 EMC Base Panel 1 Lever
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
1
Accessories
1
Контактные вставки
102
Frames
1
产品详情
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® EMC
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Bulkhead mounted housing
  • Описание кабельного/блочного кожуха Straight
Версия
  • Размер 3 A
  • Тип блокировки Single locking lever
  • Области применения Hoods/Housings for higher EMC requirements
  • Содержимое упаковки Please order seal screw separately.
Технические характеристики
  • Момент затяжки ‌1 Nm Fixing screws M3
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP67 With seal screw
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E 12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Zinc die-cast
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Uncoated
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Unpainted
  • Материал (уплотнение) PTFE
  • Материал (фиксатор) Steel
  • Поверхность (блокировка) Zinc plated
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Lead
Спецификации и допуски
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 29 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140073005
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Brid®
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较