配套产品
配套产品
Combinables
6
饰品
4
备件
1
插芯
17
型号: 09 62 015 0301
Han EMC 15 BASE PANEL
Han EMC 15 BASE PANEL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
尺寸: 10 A
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 62 015 0301
Han EMC 15 BASE PANEL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
饰品
4
备件
1
插芯
17
产品详情
标识
  • 类别 Hoods / Housings
  • 上壳/底座系列 Han® EMC
  • 上壳/底座类型 Bulkhead mounted housing
版本
  • 尺寸 10 A
  • 锁定类型 Single locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • 应用领域 Hoods/Housings for higher EMC requirements
技术参数
  • 拧紧力矩 ‌1 Nm Fixing screws M3
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Aluminium die-cast
  • 表面(上壳/底座) Uncoated
  • 颜色(上売/底座) Unpainted
  • 材料(锁扣)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • 颜色(锁扣) RAL 7037 (dust grey)
  • 材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Nickel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 60 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140073364
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较