16
饰品
4
备件
1
插芯
86
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
09 20 003 1252
型号: 09 20 003 1252
Han A BASE SURFACE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
底部封闭
尺寸: 3 A
单锁扣
钢
顶出线
1x Pg 11
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 09 20 003 1252
Han A BASE SURFACE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
16
饰品
4
备件
1
插芯
86
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
上売/底座
上壳/底座系列
Han A
®
上壳/底座类型
表面安装底座
上壳/底座介绍
底部封闭
版本
尺寸
3 A
版本
顶出线
电缆入口数量
1
出线孔
1x Pg 11
锁定类型
单锁扣
应用领域
用于工业应用的标准上壳/底座
包装内容
请单独订购密封螺钉。
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529
IP44
IP65 带密封螺栓
IP67 带密封螺栓
类型等级符合 UL 50 / UL 50E
12
材料特性
材料 (上壳/底座)
Zinc die-cast
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
RAL 7037(土灰)
材料(锁扣)
Steel
表面(锁扣)
Zinc plated
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
认证
CE
DNV GL
商业数据
包装尺寸
10
净重
85 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140038745
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found