配套产品
配套产品
Combinables
8
Accessories
11
Inserts
22
型号: 19 20 032 1521
Han A HOOD SIDE ENTRY LC
Han A HOOD SIDE ENTRY LC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 32 A
低结构
双锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 19 20 032 1521
Han A HOOD SIDE ENTRY LC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Accessories
11
인서트
22
产品详情
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han A®
  • Tipo de carcaça/base Carcaça
  • Tipo Construção baixa
Versão
  • Tamanho 32 A
  • Versão Entrada lateral
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x M25
  • Tipo de trava Alavanca de trava dupla
  • Campo de aplicação Carcaças/Bases padrão para aplicações industriais.
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65
  • Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Alumínio fundido
  • Superfície (carcaça/base) Revestido a pó
  • Cor (carcaça/base) RAL 7037 (cinza-poeira)
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 201,9 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140124950
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较