配套产品
配套产品
Combinables
16
Accessories
4
Запасная часть
1
Контактные вставки
84
型号: 19 20 003 0415
Han 3A HTE, plastic (7-12mm)
Han 3A HTE, plastic (7-12mm)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
集成电缆紧固件
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x 集成
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 20 003 0415
Han 3A HTE, plastic (7-12mm)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
Accessories
4
Запасная часть
1
Контактные вставки
84
产品详情
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han A®
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Hood
  • Описание кабельного/блочного кожуха With integrated cable gland
Версия
  • Размер 3 A
  • Версия Top entry
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x Integrated
  • Тип блокировки Single locking lever
  • Области применения Standard Hoods/housings for industrial applications
  • Содержимое упаковки Please order seal screw separately.
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP67 With seal screw
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
  • Диаметр кабеля 7 ... 12 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Polycarbonate (PC)
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 7032 (pebble grey)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 2 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140164154
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较