配套产品
配套产品
Combinables
29
Accessories
13
Insertos
26
Frames
2
型号: 19 30 010 1421
Han 10B-HTE-LC-4 Pegs-M25
Han 10B-HTE-LC-4 Pegs-M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 B
低结构
双锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 30 010 1421
Han 10B-HTE-LC-4 Pegs-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
29
Accessories
13
Insertos
26
Frames
2
产品详情
Identificación
  • Categoría carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han® B
  • Tipo de carcasa/base Carcasa
  • Tipo Construcción baja
Versión
  • Tamaño 10 B
  • Versión Entrada superior
  • Number of cable entries 1
  • Entrada de cable 1x M25
  • Tipo de bloqueo Seguros de bloqueo doble
  • Campo de aplicación Carcasas/Bases estándar para conectores industriales
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (carcasa/base) Recubierto de polvo
  • Color (carcasa/base) RAL 7037 (gris polvo)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 120 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140125704
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较