配套产品
配套产品
Combinables
11
饰品
5
插芯
65
Frames
2
型号: 09 37 016 0421
Han M HOOD TOP ENTRY HC
Han M HOOD TOP ENTRY HC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 16 B
高结构
双锁扣
顶出线
1x Pg 29
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 09 37 016 0421
Han M HOOD TOP ENTRY HC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
11
饰品
5
插芯
65
Frames
2
产品详情
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® M
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Hood
  • Тип High construction
Версия
  • Размер 16 B
  • Версия Top entry
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x Pg 29
  • Тип блокировки Double locking lever
  • Области применения Hoods/housings for rough environments
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Aluminium die-cast
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Powder-coated
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (jet black)
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 200 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140055643
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors