配套产品
配套产品
饰品
2
型号: 09 67 025 0344
D Sub top entry metal hood 25 pole with
D Sub top entry metal hood 25 pole with

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 3
带短锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 025 0344
D Sub top entry metal hood 25 pole with
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
2
产品详情
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серия D-Sub
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Shell housing
  • Описание кабельного/блочного кожуха Cover can be screwed on
Версия
  • Размер D-Sub 3
  • Версия Top entry
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x
  • Кабельное крепление
    Cable clamp
    Tension relief ≤ 8 mm
  • Тип блокировки With short locking screws Thread 4-40 UNC
  • 2 компонента Yes
  • Разъёмный Yes
Технические характеристики
  • Момент затяжки
    ‌0.4 Nm Locking screw
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Cable clamp screw
  • Температура окружающей среды -35 ... +100 °C
  • Диаметр кабеля 3 ... 12.5 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Metal
  • Длина 45 mm
  • Ширина 54 mm
  • Высота 15.4 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS
    6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Lead
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 60 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140091320
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较