配套产品
配套产品
型号: 19 14 001 0503
Han 1Mod hood top entry M25
Han 1Mod hood top entry M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: Modular Compact
单锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
黑色
注释
比较
型号: 19 14 001 0503
Han 1Mod hood top entry M25
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han-Modular® Compact
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Seyyar gövde
Sürüm
  • Boyut Modular Compact
  • Sürüm Yandan Girişli
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x M25
  • Kilitleme tipi Tekli kilitleme kolu
  • Ayrıntılar
    Nominal gerilim ≤630 V
    Nominal darbe gerilimi ≤6 kV
    Kirlilik derecesi 3
    Tam bir konnektör için belirtilen voltaj değeri elde edilebilecek maksimum seviyedir. Kullanılan modülün/modüllerin daha düşük voltaj değerleri sunduğu durumlarda bu düşük değerler geçerlidir. Bireysel uygulamalarda daha yüksek voltaj değerleri HARTING ile koordinasyon halinde onaylanabilir.
  • Paket içeriği Teslimat kapsamına 4 adet vida dahildir
Teknik özellikler
  • Sıkma torku ‌1 Nm Sabitleme vidaları M3
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 kilitli durum
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Çinko döküm
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Toz boya kaplı
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) Siyah
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 61984
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 97,8 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140124288
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466