配套产品
配套产品
型号: 09 67 015 0453
D-Sub 15P metpl hood 1s+2a-ent sp-sl-lo
D-Sub 15P metpl hood 1s+2a-ent sp-sl-lo

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 2
弹簧或滑动锁扣
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 015 0453
D-Sub 15P metpl hood 1s+2a-ent sp-sl-lo
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Baureihe D-Sub
  • Gehäuseart Schalengehäuse
  • Gehäusebeschreibung Deckel verschraubbar
Ausführung
  • Baugröße D-Sub 2
  • Schirmung geschirmt
  • Ausführung gerader/seitlicher Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 3
  • Kabeleingang 3x
  • Kabelfixierung Kabelklemme
  • Verriegelungsart Hebel- oder Schiebeverriegelung
  • 2-teilig ja
  • teilbar ja
  • Lieferumfang 2x Blindstopfen
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment
    ‌0,3 Nm Kabelklemmschraube
    ‌0,15 Nm Deckelschraube
    ‌0,3 Nm Verriegelungsschraube
  • Umgebungstemperatur -20 ... +90 °C
  • Kabeldurchmesser 3 ... 7 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Kunststoff
  • Oberfläche Gehäuse metallisiert
  • Länge 40 mm
  • Breite 39,4 mm
  • Höhe 15,4 mm
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 16,61 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140090538
  • eCl@ss 27440213 D-Sub-Haube
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较