配套产品
配套产品
Accessories
2
型号: 09 67 025 0343
TOP ENTRY 25 POLES NICKEL PLATED
TOP ENTRY 25 POLES NICKEL PLATED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 3
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 025 0343
TOP ENTRY 25 POLES NICKEL PLATED
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
2
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serier D-Sub
  • Type af kappe/hus stikhus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Dækslet kan skrues på
Version
  • Størrelse D-Sub 3
  • Version Indføring fra oven
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x
  • Kabelfastgørelse Kabelgennemføring
  • Låsetype Riflet skrue Gevind 4-40 UNC
  • 2 dele Ja
  • Kan skilles ad Ja
  • Pakkens indhold inkl. halvdele til gennemføringssæt
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment
    ‌0,4 Nm dækselskrue
    ‌0,4 Nm Låseskrue
  • Omgivelsestemperatur -40 ... +120 °C
  • Kabeldiameter 4 ... 10,2 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Metal
  • Længde 48,5 mm
  • Bredde 53,5 mm
  • Højde 14,8 mm
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 68,8 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140091313
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较