电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 037 0413
型号: 09 67 037 0413
DSUB METALLIC HOODS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
尺寸: D-Sub 4
弹簧或滑动锁扣
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
注释
比较
型号: 09 67 037 0413
DSUB METALLIC HOODS
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Hoods / Housings
系列
D-Sub
上壳/底座类型
Shell housing
版本
尺寸
D-Sub 4
屏蔽
Shielded
版本
Top entry
电缆入口数量
1
出线孔
1x
电缆固定
Cable clamp
锁定类型
Spring or slide locking
2 个组件
Yes
可分离
Yes
详细资料
for packaging density of 3 TE (15.24 mm)
技术参数
拧紧力矩
0.25 Nm Cable clamp screw
0.4 Nm Fixing screws
环境温度
-35 ... +60 °C
电缆直径
5.75 ... 9 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
Thermoplastic
表面(上壳/底座)
Metallised
长度
69.7 mm
宽度
12.8 mm
高度
43 mm
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
商业数据
包装尺寸
10
净重
19 g
原产国
Romania
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140092440
eCl@ss
27440213 D-Sub hood
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found