配套产品
配套产品
Accessories
10
Frames
1
型号: 19 40 048 9801
Han 48HPR cover angled housing 4XM40
Han 48HPR cover angled housing 4XM40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
安装保护罩
定距螺栓M5, 用于公插芯
尺寸: 48 B
螺钉锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 19 40 048 9801
Han 48HPR cover angled housing 4XM40
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
10
Frames
1
产品详情
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 上殼/底座系列 Han® HPR
  • 上殼/底座類型 安裝保護罩
  • 上殼/底座介紹
    定距螺栓M5
    用於公插蕊
版本
  • 尺寸 48 B
  • 電纜入口數量 4
  • 出線孔 4x M40
  • 鎖定類型 螺釘鎖扣
  • 應用領域 用於惡劣室外環境的上殼/底座
  • 包裝內容
    4 定距件
    4 x M6 螺栓
    4個墊圈
技術參數
  • 擰緊力矩(螺栓鎖緊) ‌ 4 Nm
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
材料特性
  • 材料(上殼/底座)
    壓鑄鋁
    防腐蝕
  • 表面(上殼/底座) 粉末塗層
  • 顏色(上殼/底座) RAL 9005(烏黑)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(鎖扣) 不銹鋼
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 認證 DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 500 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140130388
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较