配套产品
配套产品
型号: 09 67 050 0411
DSUB PLASTIC HOODS
DSUB PLASTIC HOODS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
尺寸: D-Sub 5
弹簧或滑动锁扣
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
灰色
注释
比较
型号: 09 67 050 0411
DSUB PLASTIC HOODS
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория 上売/底座
  • Серия D-Sub
  • Тип кабельного кожуха/корпуса 底座外壳
Версия
  • Размер D-Sub 5
  • Версия 顶出线
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x
  • Кабельное крепление 电缆紧固夹
  • Тип блокировки 弹簧或滑动锁扣
  • 2 компонента
  • Разъёмный
Технические характеристики
  • Момент затяжки
    ‌0.25 Nm 电缆夹螺钉
    ‌0.4 Nm 固定螺栓
  • Температура окружающей среды -55 ... +120 °C
  • Диаметр кабеля 5.75 ... 11.6 mm
材料特性
  • Материал (кабельный/блочный кожух) 热塑性塑料
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) 灰色
  • Длина 67.1 mm
  • Ширина 15.8 mm
  • Высота 41 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • Исключения из RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 25.42 g
  • Страна изготовления 罗马尼亚
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140093355
  • eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较