配套产品
配套产品
型号: 09 67 050 0453
D-Sub 50P metpl hood 1s+2a-ent sp-sl-lo
D-Sub 50P metpl hood 1s+2a-ent sp-sl-lo

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 5
弹簧或滑动锁扣
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 050 0453
D-Sub 50P metpl hood 1s+2a-ent sp-sl-lo
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 D-Sub
  • 上壳/底座类型 底座外壳
  • 上壳/底座介绍 盖子可用螺丝固定
版本
  • 尺寸 D-Sub 5
  • 屏蔽 屏蔽
  • 版本 顶/侧出线
  • 电缆入口数量 3
  • 出线孔 3x
  • 电缆固定 电缆紧固夹
  • 锁定类型 弹簧或滑动锁扣
  • 2 个组件
  • 可分离
  • 包装内容 2 个盲孔封圈
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌0.3 Nm 电缆夹螺钉
    ‌0.15 Nm 螺钉保护罩
    ‌0.3 Nm 锁止螺钉
  • 环境温度 -20 ... +90 °C
  • 电缆直径 4 ... 9 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
  • 表面(上壳/底座) 镀金属
  • 长度 40 mm
  • 宽度 67 mm
  • 高度 17.9 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 50
  • 净重 21.35 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140093478
  • eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416