登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Кабельные соединители и кабельные сборки
...
Гибридные соединители
Data and power/signal
09 67 009 0413
型号: 09 67 009 0413
DSUB METALLIC HOODS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
尺寸: D-Sub 1
弹簧或滑动锁扣
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
注释
比较
型号: 09 67 009 0413
DSUB METALLIC HOODS
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
上売/底座
Серия
D-Sub
Тип кабельного кожуха/корпуса
底座外壳
Версия
Размер
D-Sub 1
Экранирование
屏蔽
Версия
顶出线
Количество кабельных вводов
1
Кабельный ввод
1x
Кабельное крепление
电缆紧固夹
Тип блокировки
弹簧或滑动锁扣
2 компонента
有
Разъёмный
有
Подробные данные
用于3 TE (15.24 mm)的封装密度
Технические характеристики
Момент затяжки
0.25 Nm 电缆夹螺钉
0.4 Nm 固定螺栓
Температура окружающей среды
-35 ... +60 °C
Диаметр кабеля
5.75 ... 9 mm
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
热塑性塑料
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
镀金属
Длина
31 mm
Ширина
12.8 mm
Высота
23 mm
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
铅
镍
Коммерческие данные
Размер упаковки
10
Вес нетто
7 g
Страна изготовления
Switzerland
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140089006
eCl@ss
27440213 D-Sub hood
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05