登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Кабельные соединители и кабельные сборки
...
Гибридные соединители
Data and power/signal
09 67 009 0513
型号: 09 67 009 0513
DSUB METALLIC HOODS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
尺寸: D-Sub 1
弹簧或滑动锁扣
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
注释
比较
型号: 09 67 009 0513
DSUB METALLIC HOODS
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Hoods / Housings
Серия
D-Sub
Тип кабельного кожуха/корпуса
Shell housing
Версия
Размер
D-Sub 1
Экранирование
Shielded
Версия
Side entry
Количество кабельных вводов
1
Кабельный ввод
1x
Кабельное крепление
Cable clamp
Тип блокировки
Spring or slide locking
2 компонента
No
Разъёмный
No
Подробные данные
for packaging density of 3 TE (15.24 mm)
Технические характеристики
Момент затяжки
0.25 Nm Cable clamp screw
0.4 Nm Fixing screws
Температура окружающей среды
-35 ... +60 °C
Диаметр кабеля
5.75 ... 9 mm
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Thermoplastic
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
Metallised
Длина
31 mm
Ширина
12.8 mm
Высота
28 mm
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Nickel
Коммерческие данные
Размер упаковки
10
Вес нетто
3 g
Страна изготовления
Switzerland
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140089280
eCl@ss
27440213 D-Sub hood
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05