PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
17 70 000 4002
型号: 17 70 000 4002
har-bus HM Shroud Typ PCI, LP-Dicke 2,4
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
转接框
B型, 22位
热塑性塑料
注释
比较
免费样品
型号: 17 70 000 4002
har-bus HM Shroud Typ PCI, LP-Dicke 2,4
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Accesorios
Serie
har-
bus
®
HM
Tipo de accesorio
Envoltura de contacto
Descripción del accesorio
Tipo B
22 posiciones
Características técnicas
Grosor de placa de circuitos impresos
2.4 mm ±0.4
Propiedades del material
Material (accesorios)
Termoplástico
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Níquel
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
20
Peso neto
5 g
País de origen
Finlandia
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140122437
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 11