8
没有可用数据
eShop
Commutateurs Ethernet industriels
Fonctionnalités
...
Interfaces Ethernet
M12
20 70 305 3923
型号: 20 70 305 3923
Ha-VIS eCon 7050-A1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 5
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 20 70 305 3923
Ha-VIS eCon 7050-A1
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Série
Ha-VIS eCon 7000
Elément
Commutateurs Ethernet industriels
Spécification
Non Administrable
Type d'Ethernet
Fast Ethernet
Version
Nombre total de ports
5
Fixation
Assemblage mural, à plat
Assemblage sur paroi , à la x vertical
35 mm DIN rail selon EN 60715
Technologie de commutation
Store and Forward
Dimension du cadre
1,632 kB
Taille tableau MAC
8k Sorties
Capacité du tampon de paquets
1 Megabit
Non bloquant
Oui
Qualité de Service
Oui
Contrôle de cheminement
Off
Contact de signal
Non
Fonctionnalité PoE
Non
Revêtement conforme pour CI
Oui
Contenu du kit
Schéma d'assemblage
Donnés liées au raccordement
Tension nominale
24 V DC
48 V DC
Admissible tension
12 ... 60 V DC
Protection contre les surtensions
Oui
Intensité de service
<110 mA @ 24 V DC
Circuit d'alimentation
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Méthode de raccordement
Han
®
3 A Push-In
Nombre de contacts
4
Pion sortie
+ / - / - / +
Protection sur l'inversion de polarités
Oui
Données techniques
Température de service
-40 ... +70 °C
Température de stockage
-40 ... +85 °C
Humidité relative
10 ... 95 % sans condensation (exploitation)
10 ... 95 % sans condensation (stockage/transport)
Pression d'air
≥795 hPa ≈ 2000 m
Indice de protection selon IEC 60529
IP65 condition de couplage
IP67 condition de couplage
MTBF
≈ 1150.000 h
Ports Ethernet cuivre
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports)
5
Standard de transmission
10BASE-T
100BASE-TX
Auto-negotiation
Oui
Auto-polarité
Oui
Auto-MDI(X)
Oui
Propriétés physiques de la transmission
Twisted Pair Cat. 5
Taux de transmission de données
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Longueur de transmission
100 m
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
压铸锌
Revêtement (capot/embase)
Peint à la poudre époxy
Longueur
120 mm
Largeur
45 mm
Hauteur
87 mm
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
有
Substances REACH SVHC
铅
Numéro ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Proposition Californie 65 substances
有
Proposition Californie 65 substances
铅
镍
Spécifications et homologations
Spécifications
EN 55022 无线干扰特性
EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
EN 61000-4-3 电磁场
EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
EN 61000-4-5 浪涌电压
EN 61000-4-6 传导干扰
EN 61000-6-4 排放标准
IEC 60068-2-6 振动(正弦)
Homologations
CE
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
780 g
Pays d'origine
Lettonie
Numéro de tarif douanier européen
85176200
GTIN
5713140134393
eCl@ss
19170130 Switch réseau (technologie de réseau, application générale)
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612