配套产品
配套产品
Combinables
7
Tools
4
Accessories
7
型号: 09 46 145 4420
PushPull V4, power, 48V/12A, 4p
PushPull V4, power, 48V/12A, 4p

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组
压接针
额定电流: ‌12 A
插针: 4
PushPull
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 46 145 4420
PushPull V4, power, 48V/12A, 4p
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
Tools
4
Accessories
7
产品详情
Название
  • Категория 连接器
  • Серия HARTING PushPull (V4)
  • Название Power
  • Элемент 连接器组
Версия
  • Метод подключения 压接针
  • Экранирование 无屏蔽
  • Число контактов 4
  • Тип блокировки PushPull
  • Содержимое упаковки 包含4根1.5mm²车削压接针(公)、绝缘体、底座和电缆紧固件
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 1.5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 16 ... AWG 14
  • Наружный диаметр провода ≤ 3.7 mm
  • Номинальный ток ‌ 12 A
  • Номинальное напряжение 48 V
  • Номинальное импульсное напряжение 1.5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Момент затяжки 1.3 ... ‌1.5 Nm
  • Предельная температура -40 ... +70 °C
  • Циклы стыковки ≥ 750
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Диаметр кабеля 4.5 ... 10 mm
  • Виброустойчивость
    10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/轴
    5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
  • Ударная прочность
    25 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
    5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) 热塑性塑料
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) 黑色
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Исключения из RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Состояние ВЭА 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1 g
  • Страна изготовления 罗马尼亚
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140223646
  • eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较