配套产品
配套产品
Tools
7
型号: 09 02 000 8474
DIN41612-BCFC-S1Q-1-2-03
DIN41612-BCFC-S1Q-1-2-03

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤2 A
母针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.09 ... 0.5 mm²
AWG 28 ... AWG 20
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 02 000 8474
DIN41612-BCFC-S1Q-1-2-03
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
7
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kontakty
  • Řada DIN 41612
  • Druh kontaktu Krimpovací kontakt
  • Kontakty pro
    DIN 41612 Typ B
    DIN 41612 Typ C
    DIN 41612 Typ 2C
    DIN 41612 Typ 3C
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Female kontakt
  • Výrobní proces Lisované kontakty
  • Podrobnosti Pozor: Jednotlivé kontakty doporučujeme jen pro účely oprav a údržby. Pro sériovou výrobu doporučujeme identické kontakty na cívce.
  • Obsah balení Jednotlivý kontakt
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,09 ... 0,5 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 28 ... AWG 20
  • Vnější průměr vodiče 0,7 ... ‌1,5 mm
  • Jmenovitý proud ≤ 2 A
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Délka odizolování 3,5 ... 4 mm
  • Úroveň vlastností
    1
    Podle IEC 60603-2
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
    Ni Na straně připojení
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 60603-2 (doplňkové)
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1.000
  • Hmotnost netto 0,1 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140002975
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较