6
Tools
2
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
Гибридные соединители
Data and power/signal
09 67 000 7138
型号: 09 67 000 7138
DSUB 10000 CRIMP CONTACT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
公头
铜合金
导体截面积: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 7138
DSUB 10000 CRIMP CONTACT
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Contacts
Серия
D-Sub
Название
Standard
Тип контакта
Crimp contact
Версия
Метод подключения
Crimp termination
Тип
Male
Производственный процесс
Stamped contacts
Содержимое упаковки
10000 pieces on reel
Unrolling right reversed
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0.09 ... 0.25 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 28 ... AWG 24
Наружный диаметр провода
≤1.02 mm
Сопротивление контактов
≤ 10 mΩ
Длина снятия изоляции
2.5 ... 3 mm
Уровень исполнения
2
符合 CECC 75301-802 标准
Циклы стыковки
≥ 250
Свойства материала
Материал (контакты)
铜合金
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
镍
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
1,916 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140086647
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found