Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
5
Tools
2
Артикул: 09 67 000 7147
контакты кат.10000
контакты кат.10000

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Обжимной контакт
Вилка
Медный сплав
Поперечное сечение проводника: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
Примечания
Compare
Free Sample
Артикул: 09 67 000 7147
контакты кат.10000
Примечания
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
5
Tools
2
Информация о компоненте
Название
  • Категория Contacts
  • Серия D-Sub
  • Название Standard
  • Тип контакта Crimp contact
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Тип Male
  • Производственный процесс Stamped contacts
  • Содержимое упаковки
    10000 pieces on reel
    Unrolling left reversed
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.09 ... 0.25 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 28 ... AWG 24
  • Наружный диаметр провода ≤1.02 mm
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Длина снятия изоляции 2.5 ... 3 mm
  • Уровень исполнения 3
Свойства материала
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Nickel
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1.9 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140086661
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию
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
Compare