登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
6
Tools
2
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 000 7237
型号: 09 67 000 7237
контакты кат.10000
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
母头
铜合金
导体截面积: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 7237
контакты кат.10000
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Contacts
Серия
D-Sub
Название
Standard
Тип контакта
Crimp contact
Версия
Метод подключения
Crimp termination
Тип
Female
Производственный процесс
Stamped contacts
Содержимое упаковки
10000 pieces on reel
Unrolling right reversed
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0.09 ... 0.25 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 28 ... AWG 24
Наружный диаметр провода
≤1.02 mm
Сопротивление контактов
≤ 10 mΩ
Длина снятия изоляции
2.5 ... 3 mm
Уровень исполнения
3
Свойства материала
Материал (контакты)
Copper alloy
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
2,116 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140086784
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05