配套产品
配套产品
Combinables
6
Tools
3
型号: 09 67 000 7257
DSUB 10000 CRIMP CONTACT
DSUB 10000 CRIMP CONTACT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母头
铜合金
导体截面积: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 7257
DSUB 10000 CRIMP CONTACT
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Tools
3
产品详情
Название
  • Категория Contacts
  • Серия D-Sub
  • Название Standard
  • Тип контакта Crimp contact
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Тип Female
  • Производственный процесс Stamped contacts
  • Содержимое упаковки
    10000 pieces on reel
    Unrolling left
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.09 ... 0.25 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 28 ... AWG 24
  • Наружный диаметр провода ≤1.02 mm
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Длина снятия изоляции 2.5 ... 3 mm
  • Уровень исполнения 3
Свойства материала
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 3,000 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140086845
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较