登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Tools
1
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Кабельные соединители и кабельные сборки
...
Гибридные соединители
Data and power/signal
09 69 281 5421
型号: 09 69 281 5421
DSUB MA STR SOLDER CONTACT 20A POWER
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
焊接针
直式
额定电流: ≤20 A
公头
铜合金
镍表面镀贵金属
导体截面积: 2.5 ... 4 mm²
AWG 14 ... AWG 12
注释
比较
型号: 09 69 281 5421
DSUB MA STR SOLDER CONTACT 20A POWER
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Contacts
Серия
D-Sub
Название
Mixed
Тип контакта
Solder contact
Описание контактов
Straight
Версия
Метод подключения
Solder termination
Метод подключения
Solder termination
Тип
Male
Производственный процесс
Turned contacts
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
2.5 ... 4 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 14 ... AWG 12
Номинальный ток
≤ 20 A
Сопротивление контактов
≤ 1 mΩ
Длина снятия изоляции
7.5 mm
Предельная температура
-55 ... +155 °C
Усилие вставки
≤ 7 N
Усилие расстыковки
≈ 5 N
Уровень исполнения
NM 30 (S4)
1
Циклы стыковки
≥ 500
Свойства материала
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Noble metal over Ni
Толщина слоя
≥ 0.76 µm
Толщина слоя
≥ 30 µinch
Материал (фиксатор)
Copper alloy
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Номер ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Коммерческие данные
Размер упаковки
100
Вес нетто
2.058 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140099043
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found