9
Tools
6
饰品
1
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
...
Контакты
Электрический
09 11 000 6221
型号: 09 11 000 6221
Han TC200 female contact 35mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤200 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 35 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6221
Han TC200 female contact 35mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
9
Tools
6
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Контакты
Серия
TC 200
Тип контакта
Обжимной контакт
Версия
Метод подключения
Подключение обжимом
Тип
Розетка
Производственный процесс
Точеные контакты
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
35 mm²
Номинальный ток
≤ 200 A
Сопротивление контактов
≤ 0,3 mΩ
Длина снятия изоляции
20 mm
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Циклы стыковки
≥ 500
Свойства материала
Материал (контакты)
Медный сплав
Поверхность (контакты)
Посеребренные
RoHS
условно совместим
Исключения из RoHS
6(c):
медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА
условно совместим
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
Свинец
Номер ECHA SCIP
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60664-1
IEC 61984
Коммерческие данные
Размер упаковки
2
Вес нетто
28 g
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
85359000
GTIN
5713140015326
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found