配套产品
配套产品
Combinables
13
Tools
6
饰品
1
型号: 09 11 000 6216
Han TC100 female contact 16mm²
Han TC100 female contact 16mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤100 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 16 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6216
Han TC100 female contact 16mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
Tools
6
饰品
1
产品详情
Название
  • Категория Contacts
  • Серия TC 100
  • Тип контакта Crimp contact
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Тип Female
  • Производственный процесс Turned contacts
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 16 mm²
  • Номинальный ток ≤ 100 A
  • Сопротивление контактов ≤ 0.3 mΩ
  • Длина снятия изоляции 19 mm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Виброустойчивость Category 2 acc. to IEC 61373
  • Ударная прочность Category 2 acc. to IEC 61373
Свойства материала
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Silver plated
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 7.5 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140015302
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Com®
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han® GND
HARTING News 2020
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较