登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
6
Tools
2
Accessories
3
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
Соединители для соединения печатных плат между собой
...
Через кабельное соединение
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
02 05 000 0003
型号: 02 05 000 0003
DIN-Signal har-bus 64-160FC-B
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接针
插针: 160
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 02 05 000 0003
DIN-Signal har-bus 64-160FC-B
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
6
Tools
2
Accessories
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
DIN 41612
Название
Type C extended
Элемент
Female connector
Версия
Метод подключения
Crimp termination
Тип соединения
PCB to cable
Число контактов
160
Кодирование
Coding with loss of contacts
Крепление печатной платы
With fixing flange
Подробные данные
Please order crimp contacts separately.
Технические характеристики
Ряды контактов
5
Шаг контактов (сторона подключения)
2.54 mm
Шаг контактов (сторона сопряжения)
2.54 mm
Номинальный ток
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Расстояние между проводниками
≥ 1.2 mm
Длина пути тока утечки
≥ 1.2 mm
Сопротивление изоляции
>10
12
Ω
Сопротивление контактов
≤ 20 mΩ
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Усилие вставки
≤ 160 N
Усилие расстыковки
≤ 120 N
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1 kV (接头-接头)
1.55 kV (接点-地)
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Цвет (контактная вставка)
RAL 7032(卵石灰)
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61076-4-113 (标准化配件)
Классификация для железных дорог
F4/I3 按照NFF 16-101/102
Коммерческие данные
Размер упаковки
20
Вес нетто
23.05 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140000339
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found