登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
3
没有可用数据
eShop
...
Серия
har-modular®
09 03 000 6215
型号: 09 03 000 6215
DIN-Signal high current f, 40A crimp
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
直式
额定电流: ≤40 A
母针 用于母连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端
导体截面积: 10 mm²
AWG 8
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 03 000 6215
DIN-Signal high current f, 40A crimp
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Contacts
Серия
DIN 41612
har-modular®
Тип контакта
Crimp contact
Описание контактов
Straight
Контакты для
DIN 41612 Type M
DIN 41612 Type M invers
DIN 41612 Type MH 21+5
DIN 41612 Bauform M 0+2
har-modular® M module, female, straight
Версия
Метод подключения
Crimp termination
Тип
Female contact for female connectors
Тип соединения
Motherboard to daughtercard
Mezzanine
Extender card
PCB to cable
Производственный процесс
Turned contacts
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
10 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 8
Номинальный ток
≤ 40 A
Усилие вставки
≤ 10 N
Усилие расстыковки
≥ 1.6 N
Уровень исполнения
1
Циклы стыковки
≥ 500
Свойства материала
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Noble metal over Ni Mating side
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Номер ECHA SCIP
339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
no requirements (flammable mass < 10g)
Спецификации и допуски
Спецификации
DIN 41626
Коммерческие данные
Размер упаковки
100
Вес нетто
2.07 g
Страна изготовления
Hungary
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140004092
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Connectors DIN 41 612
下载
har-modular®