登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
...
Złącza hybrydowe
Dane i moc/sygnał
09 69 181 2550
型号: 09 69 181 2550
DSUB FE STR HIGH VOLTAGE CONTACT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
焊接针
直式
额定电流: ≤10 A
母头
铜合金
镍表面镀金
导体截面积: 0.25 ... 0.5 mm²
AWG 24 ... AWG 20
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 181 2550
DSUB FE STR HIGH VOLTAGE CONTACT
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Kontakty
Seria
D-Sub
Identyfikacja
Mixed
Typ kontaktu
Kontakt lutowany
Opis kontaktu
Prosty
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie lutowane
Metoda przyłączenia
Przyłączenie lutowane
Rodzaj (męski/żeński)
Żeński
Proces produkcyjny
Kontakty toczone
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
0,25 ... 0,5 mm²
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 24 ... AWG 20
Prąd znamionowy
≤ 10 A
Napięcie znamionowe
≤ 3.000 V
> 1.000 V
Rezystancja styku
≤ 3 mΩ
Długość odizolowania
1,5 mm
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +125 °C
Siła łączenia
≤ 5 N
Siła wycofania
≈ 2,5 N
Klasa właściwości
AU 50
1
Ilość łączeń
≥ 500
Napięcie testowe U
r.m.s.
4 kV @ 50 Hz
Właściwości materiału
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Au na Ni
Grubość warstwy
≥ 1,27 µm
Grubość warstwy
≥ 50 µinch
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Poliwęglan/Teflon (PTFE)
Materiał (blokady)
PI
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Numer ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
20
Waga netto
0,9 g
Kraj pochodzenia
Czechy
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140096646
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05