登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
7
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
Соединители для соединения печатных плат между собой
...
Через кабельное соединение
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
09 06 000 8482
型号: 09 06 000 8482
DIN-Power crimp 3,F, PL2, single
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
母针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.5 ... 1.5 mm²
AWG 20 ... AWG 16
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 000 8482
DIN-Power crimp 3,F, PL2, single
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Contacts
Серия
DIN 41612
Тип контакта
Crimp contact
Контакты для
DIN 41612 Type D
DIN 41612 Type E
DIN 41612 Type F
DIN 41612 Type 2F
DIN 41612 Type F9
DIN 41612 Type MH 24+7
DIN 41612 Type FM
har
-motion
Версия
Метод подключения
Crimp termination
Тип
Female contact
Производственный процесс
Stamped contacts
Подробные данные
Attention
: Single contacts are only recommended for repair and maintenance. For series production we recommend the identical contacts on reel.
Содержимое упаковки
Single contact
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0.5 ... 1.5 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 20 ... AWG 16
Наружный диаметр провода
1.6 ... 2.8 mm
Сопротивление контактов
≤ 20 mΩ
Длина снятия изоляции
3.5 ... 4 mm
Уровень исполнения
2
acc. to IEC 60603-2
Циклы стыковки
≥ 400
Прочность на разрыв
60 ... 135 N
Свойства материала
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Noble metal over Ni Mating side
Ni Termination side
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Nickel
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60603-2 (complementary)
Коммерческие данные
Размер упаковки
1,000
Вес нетто
0.372 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140009691
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found