配套产品
配套产品
Tools
7
型号: 09 06 000 8481
DIN-Power crimp 2,F, PL2, single
DIN-Power crimp 2,F, PL2, single

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.14 ... 0.56 mm²
AWG 26 ... AWG 20
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 000 8481
DIN-Power crimp 2,F, PL2, single
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
7
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Kontakty
  • Seria DIN 41612
  • Typ kontaktu Kontakt zaciskany
  • Kontakty do
    DIN 41612 Typ D
    DIN 41612 Typ E
    DIN 41612 Typ F
    DIN 41612 Typ 2F
    DIN 41612 Typ F9
    DIN 41612 Typ MH 24 + 7
    DIN 41612 Typ FM
    har-motion
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Kontakt żeński
  • Proces produkcyjny Kontakty wykrawane
  • Szczegóły Uwaga: Pojedyncze kontakty zaleca się tylko naprawiać i konserwować. Do produkcji seryjnej zalecamy identyczne kontakty na szpuli.
  • Zawartość opakowania pojedynczy kontakt
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0,14 ... 0,56 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 26 ... AWG 20
  • Średnica zewnętrzna przewodu 0,8 ... ‌2 mm
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Długość odizolowania 3,5 ... 4 mm
  • Klasa właściwości
    2
    zgodnie z IEC 60603-2
  • Ilość łączeń ≥ 400
  • Wytrzymałość na rozciąganie 15 ... ‌60 N
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Ni Strona przyłączeniowa
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-2 (komplementarnie)
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1.000
  • Waga netto 0,13 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140009684
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较