配套产品
配套产品
Tools
4
型号: 09 06 000 6471
FEDER-KONT. F-CRIMP2; AFS1,2500 AUF HAS.
FEDER-KONT. F-CRIMP2; AFS1,2500 AUF HAS.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.14 ... 0.56 mm²
AWG 26 ... AWG 20
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 06 000 6471
FEDER-KONT. F-CRIMP2; AFS1,2500 AUF HAS.
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
4
产品详情
Identification
  • Category Contacts
  • Series DIN 41612
  • Type of contact Crimp contact
  • Contacts for
    DIN 41612 Type D
    DIN 41612 Type E
    DIN 41612 Type F
    DIN 41612 Type 2F
    DIN 41612 Type F9
    DIN 41612 Type MH 24+7
    DIN 41612 Type FM
Version
  • Termination method 压接针
  • Gender 母针
  • Manufacturing process 冲压针
  • Pack contents 2500卷装针
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 0.56 mm²
  • Conductor cross-section AWG 26 ... AWG 20
  • Wire outer diameter 0.8 ... ‌2 mm
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Stripping length 3.5 ... 4 mm
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Tensile strength 15 ... ‌60 N
Material properties
  • Material (contacts) 铜合金
  • Surface (contacts)
    镍表面镀贵金属 界面端
    Ni 接线端
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2 (标准化配件)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,776 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140009479
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较