配套产品
配套产品
Tools
4
型号: 09 06 000 6474
FEDER-KONT. F-CRIMP1; AFS1,2500 AUF HAS.
FEDER-KONT. F-CRIMP1; AFS1,2500 AUF HAS.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 24 ... AWG 28
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 06 000 6474
FEDER-KONT. F-CRIMP1; AFS1,2500 AUF HAS.
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
4
产品详情
标识
  • 类别 Contacts
  • 系列 DIN 41612
  • 插针类型 Crimp contact
  • 插针适用于
    DIN 41612 Type D
    DIN 41612 Type E
    DIN 41612 Type F
    DIN 41612 Type 2F
    DIN 41612 Type F9
    DIN 41612 Type MH 24+7
    DIN 41612 Type FM
版本
  • 接线方式 Crimp termination
  • 公母类型 Female contact
  • 制造过程 Stamped contacts
  • 包装内容 2500 bandoliered contacts
技术参数
  • 导体截面积 0.09 ... 0.25 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 24 ... AWG 28
  • 线芯外径 0.7 ... ‌1.5 mm
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 剥线长度 3.5 ... 4 mm
  • 性能等级 1
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 拉伸强度 11 ... ‌28 N
材料特性
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Nickel
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-2 (complementary)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1,700 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140009493
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522