Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Tools
4
Артикул: 09 06 000 6481
контакт кат.2500
контакт кат.2500

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Обжимной контакт
Гнездовой контакт
Медный сплав
Благородный металл поверх Ni Сторона соединения, Ni Сторона подключения
Поперечное сечение проводника: 0.14 ... 0.56 mm²
AWG 26 ... AWG 20
Примечания
Compare
Free Sample
Артикул: 09 06 000 6481
контакт кат.2500
Примечания
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Tools
4
Информация о компоненте
Название
  • Категория Contacts
  • Серия DIN 41612
  • Тип контакта Crimp contact
  • Контакты для
    DIN 41612 Type D
    DIN 41612 Type E
    DIN 41612 Type F
    DIN 41612 Type 2F
    DIN 41612 Type F9
    DIN 41612 Type MH 24+7
    DIN 41612 Type FM
    har-motion
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Тип Female contact
  • Производственный процесс Stamped contacts
  • Содержимое упаковки 2500 bandoliered contacts
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.14 ... 0.56 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • Наружный диаметр провода 0.8 ... ‌2 mm
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Длина снятия изоляции 3.5 ... 4 mm
  • Уровень исполнения
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Циклы стыковки ≥ 400
  • Прочность на разрыв 15 ... ‌60 N
Свойства материала
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Nickel
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60603-2 (complementary)
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1,850 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140009509
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare