配套产品
配套产品
Tools
4
型号: 09 02 000 6484
DIN41612-BCFC-S1Q-1-2-03 AM BA
DIN41612-BCFC-S1Q-1-2-03 AM BA

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤2 A
母针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.09 ... 0.5 mm²
AWG 28 ... AWG 20
注释
比较
免费样品
型号: 09 02 000 6484
DIN41612-BCFC-S1Q-1-2-03 AM BA
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
4
产品详情
Название
  • Категория Contacts
  • Серия DIN 41612
  • Тип контакта Crimp contact
  • Контакты для
    DIN 41612 Type B
    DIN 41612 Type C
    DIN 41612 Type 2C
    DIN 41612 Type 3C
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Тип Female contact
  • Производственный процесс Stamped contacts
  • Содержимое упаковки 5000 bandoliered contacts
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.09 ... 0.5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 28 ... AWG 20
  • Наружный диаметр провода 0.7 ... ‌1.5 mm
  • Номинальный ток ≤ 2 A
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Длина снятия изоляции 3.5 ... 4 mm
  • Уровень исполнения
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Циклы стыковки ≥ 400
Свойства материала
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Nickel
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60603-2 (complementary)
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1,650 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140002944
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较