配套产品
配套产品
Tools
4
型号: 09 02 000 6474
DIN41612-BCFC-S1Q-1-2-03 AM B
DIN41612-BCFC-S1Q-1-2-03 AM B

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤2 A
母针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.09 ... 0.5 mm²
AWG 28 ... AWG 20
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 02 000 6474
DIN41612-BCFC-S1Q-1-2-03 AM B
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
4
产品详情
標識
  • 類別 插針
  • 系列 DIN 41612
  • 插針類型 壓接針
  • 插針適用於
    DIN 41612 B型
    DIN 41612 C型
    DIN 41612 2C型
    DIN 41612 3C型
版本
  • 接線方式 压接针
  • 公母類型 母针
  • 製造過程 冲压针
  • 包裝內容 5000卷装针
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.09 ... 0.5 mm²
  • 導體截面積 (AWG) AWG 28 ... AWG 20
  • 線蕊外徑 0.7 ... ‌1.5 mm
  • 額定電流 ≤ 2 A
  • 接觸電阻 ≤ 20 mΩ
  • 剝線長度 3.5 ... 4 mm
  • 性能等級
    1
    符合 IEC 60603-2 标准
  • 插拔次數 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插針) 铜合金
  • 表面(插針)
    镍表面镀贵金属 界面端
    Ni 接线端
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格 IEC 60603-2 (标准化配件)
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 912 g
  • 原產國 捷克
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140002937
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较