Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
...
Kontakty
Optický
20 10 001 3221
型号: 20 10 001 3221
R15 FEMALE F.O. 1MM POF (DD)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
光纤插针
用于塑料光纤
母头
注释
比较
型号: 20 10 001 3221
R15 FEMALE F.O. 1MM POF (DD)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kontakty
Řada
Han D
®
Han DD
®
Druh kontaktu
Optický kontakt
Popis kontaktu
pro POF
Verze
Provedení
Zásuvka (female)
Výrobní proces
Soustružené kontakty
Vlastnosti materiálu
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Obchodní údaje
Velikost balení
10
Hmotnost netto
1,24 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85367000
GTIN
5713140133327
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®
下载
Chapter Han D® / DD®
下载
Chapter Han® Q
下载
Chapter Han-Modular®