配套产品
配套产品
Combinables
5
Tools
3
Frames
22
型号: 09 11 001 2652
Han 1 HC 350A/4KV -MALE-
Han 1 HC 350A/4KV -MALE-

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式
公头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌350 A
导体截面积: 95 ... 120 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 11 001 2652
Han 1 HC 350A/4KV -MALE-
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Tools
3
Frames
22
产品详情
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han® HC Modular
  • Identificación 350
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo axial
  • Tipo Macho
  • Detalles La resistencia a las vibraciones y a los golpes solo puede cumplirse si los cables se fijan a una distancia adecuada. Las instrucciones para la distancia entre contactos de la protección contra tirones se encuentran en el documento en catálogo electrónico, en la sección Instrucciones.
Características técnicas
  • Sección de conductor 95 ... 120 mm²
  • Diámetro exterior de hilo ≤19,5 mm
  • Corriente nominal ‌ 350 A
  • Voltaje nominal 2.000 V
  • Tensión de choque nominal 12 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 0,2 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 19 ... 20 mm
  • Par de apriete
    14 Nm @ 95 mm²
    16 Nm @ 120 mm²
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Resistencia a las vibraciones Categoría 2 según IEC 61373
  • Resistencia a los golpes Categoría 2 según IEC 61373
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Policarbonato (PC)
    Poliamida (PA)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS
    6.a) / 6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y acero galvanizado que contengan hasta un 0,35 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo y en componentes de acero galvanizado en caliente por procedimiento discontinuo que contengan hasta un 0,2 % de su peso en plomo.
    6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 145 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85359000
  • GTIN 5713140015982
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较