配套产品
配套产品
Tools
3
型号: 09 69 281 7140
D SUB MIXED MA S CRIMP COAX 50 OHMS_PL3
D SUB MIXED MA S CRIMP COAX 50 OHMS_PL3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
同轴插针
直式, 用于电缆RG 174 U, 188 AU, 316 U
额定电流: ≤2 A
公头
铜合金, PBFE / PBTP / PI
镀金
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 281 7140
D SUB MIXED MA S CRIMP COAX 50 OHMS_PL3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
产品详情
Название
  • Категория 插针
  • Серия D-Sub
  • Название Mixed
  • Тип контакта 同轴插针
  • Описание контактов
    直式
    用于电缆RG 174 U, 188 AU, 316 U
  • Характеристики 外套管:在工具B穴位中压接
Версия
  • Метод подключения 压接针
  • Метод подключения 焊接/压接接线
  • Тип 公头
  • Производственный процесс 车削针
Технические характеристики
  • Номинальный ток ≤ 2 A
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов
    ‌2.7 mΩ 用于内插针模具
    ‌2.7 mΩ 用于外套管
  • Коаксиальное сопротивление 50 Ω
  • Длина снятия изоляции
    3 mm 用于内插针模具
    5 mm 屏蔽
    9.5 mm 电缆外被
  • Предельная температура -55 ... +135 °C
  • Усилие вставки ≤ 7 N
  • Усилие расстыковки ≤ 7 N
  • Уровень исполнения 3
  • Циклы стыковки ≥ 50
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 0.75 kV @ 50 Hz
  • Частота 0 ... 2 GHz
材料特性
  • Материал (контакты)
    铜合金
    PBFE / PBTP / PI
  • Поверхность (контакты) 镀金
  • Материал (фиксатор) 铜合金
  • RoHS 符合豁免标准
  • Исключения из RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 20
  • Вес нетто 1.939 g
  • Страна изготовления 捷克
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140099104
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较